chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TL503ALSKQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED signální světlo Signalizační maják
TL503ALSKQ
ID produktu 3804979
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
akustický signál
Kontinuální tón
Barva světla
RGB
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Signalizační maják
Hlasitost (dB)
94 dB
Komunikační protokol
IO-Link
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
Hladké pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
3
Rozměry
223,8 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS
Stmívání
programovatelný
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Typ vstupu
komunikační protokol
Velikost
⌀ 50 mm
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Signalizační majáky
TL503ALSKQ
Klíčové vlastnosti
akustický signál
Kontinuální tón
Stmívání
programovatelný
Barva světla
RGB
Počet barev /segmentů
3
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
8 811,00 Kč
Celkem za položku
8 811,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu