chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED signální světlo Signalizační maják
TL503AOSIKQ
ID produktu 3805001
Skladem v ČR
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Signalizační majáky
TL503AOSIKQ
Technické údaje
Download
akustický signál
Kontinuální tón s nastavitelnou intenzitou
Barva světla
RGB
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Signalizační maják
Hlasitost (dB)
95 dB
Komunikační protokol
IO-Link
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
Hladké pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
3
Rozměry
237,9 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS
Stmívání
programovatelný
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Typ vstupu
komunikační protokol
Velikost
⌀ 50 mm
Klíčové vlastnosti
akustický signál
Kontinuální tón s nastavitelnou intenzitou
Stmívání
programovatelný
Barva světla
RGB
Počet barev /segmentů
3
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
9 410,00 Kč
Celkem za položku
9 410,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu