chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TL50BL5AOSIKQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
LED signální světlo Signalizační maják
TL50BL5AOSIKQ
ID produktu 3805009
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
akustický signál
Kontinuální tón s nastavitelnou intenzitou
Barva světla
RGB
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Signalizační maják
Hlasitost (dB)
95 dB
Komunikační protokol
IO-Link
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
Hladké pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
5
Rozměry
244,8 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS
Stmívání
programovatelný
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Typ vstupu
komunikační protokol
Velikost
⌀ 50 mm
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Signalizační majáky
TL50BL5AOSIKQ
Klíčové vlastnosti
akustický signál
Kontinuální tón s nastavitelnou intenzitou
Stmívání
programovatelný
Barva světla
RGB
Počet barev /segmentů
5
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
13 735,00 Kč
Celkem za položku
13 735,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu