chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TL30BGYRXXNXC1 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED signální světlo Signalizační maják
TL30BGYRXXNXC1
ID produktu 3805375
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
zelená, červená, žlutá
Délka kabelu
1.2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Signalizační maják
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Hladké pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
3
Rozměry
144,7 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP65
Typ vstupu
bipolární (PNP / NPN) 22
Velikost
⌀ 30 mm
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Signalizační majáky
TL30BGYRXXNXC1
Klíčové vlastnosti
Stmívání
ne
Barva světla
zelená, žlutá, červená
Počet barev /segmentů
3
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
2 669,00 Kč
Celkem za položku
2 669,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu