chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TL30BBGYRXNXQD | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED signal light Tower light
TL30BBGYRXNXQD
ID produktu 3805385
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
bílá, modrá, zelená, červená, žlutá
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Signalizační maják
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Hladké pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
4
Rozměry
184,7 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP65
Typ konektoru
M12 x 1
Typ vstupu
Bipolar (PNP/NPN)
Velikost
⌀ 30 mm
Klíčové vlastnosti
Stmívání
ne
Barva světla
bílá, modrá, zelená, žlutá, červená
Počet barev /segmentů
4
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
3 290,00 Kč
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Signalizační majáky
TL30BBGYRXNXQD
Celkem za položku
3 290,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu