chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TL50P4ALSQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED signální světlo Signalizační maják
TL50P4ALSQ
ID produktu 3806709
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
akustický signál
Kontinuální tón
Barva světla
RGB
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Signalizační maják
Hlasitost (dB)
94 dB
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
Hladké pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
4
Rozměry
264,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Typ vstupu
bipolární PNP / NPN
Velikost
⌀ 50 mm
Klíčové vlastnosti
akustický signál
Kontinuální tón
Stmívání
ne
Barva světla
RGB
Počet barev /segmentů
4
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Signalizační majáky
TL50P4ALSQ
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
9 893,00 Kč
Celkem za položku
9 893,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu