chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
LED signální světlo Modulární signalizační věž
TL70B-GYRQ
ID produktu 3814501
Skladem v ČR
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Signalizační majáky
TL70B-GYRQ
Technické údaje
Download
Barva světla
zelená, červená, žlutá
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Signalizační maják
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
Válcové/hladké
Rozměry
211,9 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP65
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 70 mm
Klíčové vlastnosti
Stmívání
ne
Barva světla
zelená, žlutá, červená
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
4 762,00 Kč
Celkem za položku
4 762,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu