chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TL70B-GYRAQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
LED signal light Modular signal tower
TL70B-GYRAQ
ID produktu 3814502
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
zelená, červená, žlutá
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Signalizační maják
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
Válcové/hladké
Rozměry
268,6 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP65
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 70 mm
Klíčové vlastnosti
Stmívání
ne
Barva světla
zelená, žlutá, červená
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
6 005,00 Kč
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Signalizační majáky
TL70B-GYRAQ
Celkem za položku
6 005,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu