chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
VTBP6Q | TURCK - Váš globální automatizační partner
Photoelectric sensor Touch Buttons
VTBP6Q
ID produktu 3067505
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Dotykové tlačítko
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-20
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
1
Počet paprsků
1
Rozměry
59,9 mm x 43,2 mm x 48 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický polysulfon
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP66
Typ konektoru
M12 x 1
Typ vstupu
Bipolar (PNP/NPN)22
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Barva světla
IR
Počet barev /segmentů
1
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Signálky se senzorem
VTBP6Q
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSAFET
Ceníková cena
3 819,00 Kč
Celkem za položku
3 819,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu