chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
VTBP6L | TURCK - Váš globální automatizační partner
Photoelectric sensor Touch Buttons
VTBP6L
ID produktu 3067507
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Dotykové tlačítko
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-20
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
červená
Počet barev /segmentů
1
Počet paprsků
1
Rozměry
59,9 mm x 43,2 mm x 48 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP66
Typ vstupu
Bipolar (PNP/NPN)22
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Barva světla
IR
Počet barev /segmentů
1
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Signálky se senzorem
VTBP6L
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSAFET
Ceníková cena
3 819,00 Kč
Celkem za položku
3 819,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu