chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
S22AMTSRGB7QP | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick to Light Senzor pro manipulaci s předměty
S22AMTSRGB7QP
ID produktu 3804246
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
RGB
Délka kabelu
0.15
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Dotykové tlačítko
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
7
Rozměry
47,8 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Speciální vlastnosti
Wash down
Spínací funkce
obvykle otevřený (NO)
Stupeň krytí
IP66, IP67, IP69
Typ konektoru
M12 x 1
Typ vstupu
bipolární PNP / NPN
Velikost
⌀ 27,3 mm
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Barva světla
RGB
Počet barev /segmentů
7
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Signálky se senzorem
S22AMTSRGB7QP
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
2 140,00 Kč
Celkem za položku
2 140,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu