chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
K50PTCAMRGB14Q | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick to Light Senzor pro manipulaci s předměty
K50PTCAMRGB14Q
ID produktu 3805916
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
RGB
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Dotykové tlačítko
Komunikační protokol
BannerBus (kompatibilní s Pro Editor)
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Puk
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
14
Rozměry
48 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Speciální vlastnosti
Wash down
Spínací funkce
obvykle otevřený (NO)
Stupeň krytí
IP67, IP69
Typ konektoru
M12 x 1
Typ vstupu
bipolární (PNP / NPN) 22
Velikost
⌀ 50 mm
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Barva světla
RGB
Počet barev /segmentů
14
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Signálky se senzorem
K50PTCAMRGB14Q
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
4 440,00 Kč
Celkem za položku
4 440,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu