chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick to Light Senzor pro manipulaci s předměty
K50PTKQP
ID produktu 3806182
Skladem v ČR
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Signálky se senzorem
K50PTKQP
Technické údaje
Download
Barva světla
RGB
Délka kabelu
0.15
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Dotykové tlačítko
Komunikační protokol
IO-Link
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Kopule
Povrch pouzdra
černá
Rozměry
55 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Speciální vlastnosti
Kompatibilní s I/O modulem, Wash down
Spínací funkce
programovatelný
Stmívání
programovatelný
Stupeň krytí
IP67, IP69
Typ konektoru
M12 x 1
Typ vstupu
komunikační protokol
Velikost
⌀ 50 mm
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Barva světla
RGB
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
5 291,00 Kč
Celkem za položku
5 291,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu