chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick to Light Senzor pro manipulaci s předměty
K30PTSQ2PS
ID produktu 3809278
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
4 118,00 Kč
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Signálky se senzorem
K30PTSQ2PS
Technické údaje
Download
Barva světla
RGB
Délka kabelu
0.24
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Dotykové tlačítko
Komunikační protokol
Modbus RTU, RS485
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Válec, se závitem
Povrch pouzdra
černá
Rozměry
41 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Spínací funkce
obvykle otevřený (NO)
Stmívání
programovatelný
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 30 mm
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Barva světla
RGB
Celkem za položku
4 118,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu