chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
K50PTAMGRY3AQP | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick to Light Senzor pro manipulaci s předměty
K50PTAMGRY3AQP
ID produktu 3812785
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Dotykové tlačítko
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Povrch pouzdra
černá
Rozměry
80,6 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Stmívání
programovatelný
Stupeň krytí
IP67, IP69K
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 50 mm
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Signálky se senzorem
K50PTAMGRY3AQP
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
4 785,00 Kč
Celkem za položku
4 785,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu