chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
DXMR110-8K | TURCK - Váš globální automatizační partner
Network Controller 8 IO-Link Master Ports
DXMR110-8K
ID produktu 3814332
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE, UKCA
Elektrické připojení
Konektor
Komunikační protokol
EtherNet/IP, Modbus RTU, Modbus TCP, PROFINET, RS485
lze kaskádovat
ano
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Napájení z baterií
ne
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
šedá
Připojení antény
žádný účastník
Rozměry
16 mm x 121,7 mm x 63,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Typ vstupu
komunikační protokol
Typ výstupu
IO-Link
Skladem v ČR
Cenová skupina
BCONN
Ceníková cena
16 137,00 Kč
home
Turck-Shop
Snap Signal
IO-Link mastery
DXMR110-8K
Celkem za položku
16 137,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu