chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
R70ER2MQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Wireless system Serial data transmission in tree topology
R70ER2MQ
ID produktu 3813378
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX, CE, CSA
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Frekvenční rozsah
2.402…2.483 GHz
Frequency band
2.4-GHz ISM pásmo
Funkce
Topologie strom
Komunikační protokol
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
1000000
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Napájení z baterií
ne
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Připojení antény
interní (smyčka)
Rozměry
87,1 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Stupeň krytí
IP65
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 70 mm
home
Turck-Shop
Snap Signal
Sériový přenos dat
R70ER2MQ
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
11 660,00 Kč
Celkem za položku
11 660,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu