Q4XTILAF500-Q8Optický senzor3802751Barva světlačervenáFunkcesenzor přiblíženíVýstupní funkceanalogový výstupMax. dosah500
TTM-206.35A-CF-LIUPN-H1140-L400Snímání teploty9910830Komunikační protokolIO-LinkElektrický výstupproudový výstup (2drát), Spínací výstupProcesní připojenísamořezné šroubení, jímka nebo pro přímá montážMěřicí rozsah-50…350 °C
WLB32C570QLineární LED světla3095691Velikost602 x 31.9 x 46 mmStmívání2stupňovéBarva světlabíláPočet barev /segmentů1
RSP46PLA-0.5/TXLNapájecí kabel - M12 Power100038759Délka kabelu0.5Materiál kabeluPURKonektor Azástrčka, M12 x 1, přímý, kódování L
PT1V-2004-I2-H1143Snímač tlaku100025877Elektrický výstupproudový výstup (2drát)Procesní připojenívnější závit G1/4″ (zadní těsnění) dle DIN EN ISO 1179-2 s FPM profilovým těsnícím kroužkemRozsah tlaku-1…1 bar
VC8S22-T80E-2/TXLventilový konektor, pouzdro C6606529Délka kabelu2Materiál kabeluPURKonektor Aventilový konektor, ventilový konektor C