chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TX705-P3CV01 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Řada produktů TX700 HMI/PLC 5" displej - CODESYS V3 PLC s TARGET & WEB VISU
TX705-P3CV01
ID produktu 100002029
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE, cULus, DNV GL, LR
Dotyková obrazovka
kapacitní, Čelní sklo
Funkce přístroje
HMI/PLC
Oblast použití
Průmyslová automatizace
Programování
CODESYS V3
Resolution
800 x 480 Pixel
Rozměry
107 mm x 147 mm x 52 mm
Rádiové rozhraní
Optionally expandable
Sběrnicová stanice
Modbus RTU, Modbus TCP, PROFINET
Sběrnicový master
CANopen, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus RTU, Modbus TCP, PROFINET, SAE J1939
Stmívání
ano
Stupeň krytí
IP66 zepředu, IP20 zezadu
Typ přístroje
Cloudová brána, Průmyslová kontrola
Uhlopříčka obrazovky
5
home
Turck-Shop
Řídicí systémy a HMI
HMI panely
TX705-P3CV01
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
19 747,00 Kč
Celkem za položku
19 747,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu