chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TX207-P3CV01 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Řada produktů TX200 HMI/PLC 7" displej - CODESYS V3 PLC s TARGET & WEB VISU
TX207-P3CV01
ID produktu 100002080
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE, cULus
Dotyková obrazovka
Odporový, Plastová fólie vpředu
Funkce přístroje
HMI/PLC
Oblast použití
Průmyslová automatizace
Programování
CODESYS V3
Resolution
800 x 480 Pixel
Rozměry
147 mm x 187 mm x 34 mm
Sběrnicová stanice
Modbus RTU, Modbus TCP
Sběrnicový master
CANopen, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus RTU, Modbus TCP, PROFINET, SAE J1939
Stmívání
ano
Stupeň krytí
IP66 zepředu, IP20 zezadu
Typ přístroje
Cloudová brána, Průmyslová kontrola
Uhlopříčka obrazovky
7
home
Turck-Shop
Řídicí systémy a HMI
HMI panely
TX207-P3CV01
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
25 580,00 Kč
Celkem za položku
25 580,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu