chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TX107-00VPST | TURCK - Váš globální automatizační partner
Řada produktů TX100 HMI 7″ displej s TX VisuPro runtime
TX107-00VPST
ID produktu 100002312
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE, cULus
Dotyková obrazovka
Odporový, Plastová fólie vpředu
Funkce přístroje
HMI
Oblast použití
Průmyslová automatizace
Resolution
800 x 480 Pixel
Rozměry
147 mm x 187 mm x 34 mm
Stmívání
ano
Stupeň krytí
IP66 zepředu, IP20 zezadu
Uhlopříčka obrazovky
7
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
16 077,00 Kč
Celkem za položku
16 077,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
home
Turck-Shop
Řídicí systémy a HMI
HMI panely
TX107-00VPST
Kontaktovat podporu