chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TX715FB-P3CV01 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Řada produktů TX700 HMI/PLC 7palcový displej určený pro aplikace v oblasti potravin a nápojů – PLC s
TX715FB-P3CV01
ID produktu 100007472
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE, cULus
Dotyková obrazovka
kapacitní, Čelní sklo
Funkce přístroje
HMI/PLC
Oblast použití
Potravinářský průmysl
Programování
CODESYS V3
Resolution
1366 x 768 Pixel
Rádiové rozhraní
Optionally expandable
Sběrnicová stanice
Modbus RTU, Modbus TCP, PROFINET
Sběrnicový master
CANopen, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus RTU, Modbus TCP, PROFINET, SAE J1939
Stmívání
ano
Stupeň krytí
IP69 zepředu, IP20 zezadu
Typ přístroje
Cloudová brána, Průmyslová kontrola
Uhlopříčka obrazovky
15.6
home
Turck-Shop
Řídicí systémy a HMI
HMI panely
TX715FB-P3CV01
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
84 299,00 Kč
Celkem za položku
84 299,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu