chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TXF710-00VP20 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Řada produktů TXF700 HMI v provedení IP67 10″ displej s TX VisuPro runtime
TXF710-00VP20
ID produktu 100017845
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE, cULus
Dotyková obrazovka
kapacitní, Čelní sklo
Funkce přístroje
HMI
Oblast použití
Průmyslová automatizace
Resolution
1280 x 800 Pixel
Rozměry
183,1 mm x 264,5 mm x 16,5 mm
Stmívání
ano
Stupeň krytí
IP67
Uhlopříčka obrazovky
10.1
home
Turck-Shop
Řídicí systémy a HMI
HMI panely
TXF710-00VP20
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
48 942,00 Kč
Celkem za položku
48 942,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu