chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TXF715-00VP20 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Řada produktů TXF700 HMI v provedení IP67 15″ displej s TX VisuPro runtime
TXF715-00VP20
ID produktu 100017847
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE, cULus
Dotyková obrazovka
kapacitní, Čelní sklo
Funkce přístroje
HMI
Oblast použití
Průmyslová automatizace
Resolution
1366 x 768 Pixel
Rozměry
248 mm x 398,6 mm x 26,5 mm
Stmívání
ano
Stupeň krytí
IP67
Uhlopříčka obrazovky
15.6
home
Turck-Shop
Řídicí systémy a HMI
HMI panely
TXF715-00VP20
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
64 005,00 Kč
Celkem za položku
64 005,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu