chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Řada produktů TXF700 HMI v provedení IP67 21″ displej s TX VisuPro runtime
TXF721-00VP20
ID produktu 100017849
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
89 366,00 Kč
home
Turck-Shop
Řídicí systémy a HMI
HMI panely
TXF721-00VP20
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE, cULus
Dotyková obrazovka
kapacitní, Čelní sklo
Funkce přístroje
HMI
Oblast použití
Průmyslová automatizace
Resolution
1920 x 1080 Pixel
Rozměry
325,6 mm x 534,1 mm x 26,5 mm
Stmívání
ano
Stupeň krytí
IP67
Uhlopříčka obrazovky
21.5
Celkem za položku
89 366,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu