chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TX407-P3CV01 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Řada produktů TX400 HMI/PLC 7" displej - CODESYS V3 PLC s TARGET & WEB VISU
TX407-P3CV01
ID produktu 100051168
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE, cULus
Dotyková obrazovka
kapacitní
Funkce přístroje
HMI/PLC
Oblast použití
Průmyslová automatizace
Programování
CODESYS V3
Resolution
1024 x 600 Pixel
Rozměry
187 mm x 147 mm x 37 mm
Sběrnicová stanice
Modbus RTU, Modbus TCP, PROFINET
Sběrnicový master
CANopen, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus RTU, Modbus TCP, PROFINET, SAE J1939
Stmívání
ano
Stupeň krytí
IP66 zepředu, IP20 zezadu
Typ přístroje
Cloudová brána, Průmyslová kontrola
Uhlopříčka obrazovky
7
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
32 318,00 Kč
Celkem za položku
32 318,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
home
Turck-Shop
Řídicí systémy a HMI
HMI panely
TX407-P3CV01
Kontaktovat podporu