chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Řada produktů TXF700 HMI v provedení IP67 21″ displej s TX VisuPro runtime
TXF821-00VP30
ID produktu 100052816
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
96 919,00 Kč
Celkem za položku
96 919,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
home
Turck-Shop
Řídicí systémy a HMI
HMI panely
TXF821-00VP30
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE, cULus
Dotyková obrazovka
kapacitní, Čelní sklo
Funkce přístroje
HMI
Oblast použití
Průmyslová automatizace
Resolution
1920 x 1080 Pixel
Rozměry
325,6 mm x 534,1 mm x 26,5 mm
Stmívání
ano
Stupeň krytí
IP67
Uhlopříčka obrazovky
21.5
Kontaktovat podporu