chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TX-RS485 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Řada produktů TX HMI/PLC Plug-in modul
TX-RS485
ID produktu 100002598
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
-20
Přenosová rychlost sběrnice
9,6 kb/s …115,2 kb/s
Připojení sběrnice
1 x 9-pol D-SUB
Příslušenství
Plug-in modul
Rozměry
90,3 mm x 41,2 mm x 23,8 mm
Stupeň krytí
IP20
Typ přístroje
Rozšiřovací moduly
home
Turck-Shop
Řídicí systémy a HMI
Příslušenství
TX-RS485
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
5 562,00 Kč
Celkem za položku
5 562,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu