chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
PSU20-POE-36W01 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Příslušenství pro řadu HMI TXF700 PoE Injektor (montáž na lištu DIN)
PSU20-POE-36W01
ID produktu 100017850
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE, cULus
Příslušenství
PoE injektor
Rozměry
28 mm x 80 mm x 120 mm
Stupeň krytí
IP20
Výstupní napětí
54 VDC
home
Turck-Shop
Řídicí systémy a HMI
Příslušenství
PSU20-POE-36W01
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
7 047,00 Kč
Celkem za položku
7 047,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu