chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TX-LTE-WLAN | TURCK - Váš globální automatizační partner
Řada produktů TX HMI/PLC Plug-in modul
TX-LTE-WLAN
ID produktu 100025179
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
-20
Příslušenství
Plug-in modul
Rozměry
90,5 mm x 41,2 mm x 23,8 mm
Stupeň krytí
IP20
Typ přístroje
Rozšiřovací moduly
home
Turck-Shop
Řídicí systémy a HMI
Příslušenství
TX-LTE-WLAN
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
8 778,00 Kč
Celkem za položku
8 778,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu