chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Antenna-LTE-Wall-3m-01 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Anténa mobilního telefonu Anténa pro montáž na stěnu
Antenna-LTE-Wall-3m-01
ID produktu 100029656
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-40
Příslušenství
Anténa
Rozměry
271 mm x 30 mm x 115 mm
Stupeň krytí
IP67
Typ přístroje
Anténa
home
Turck-Shop
Řídicí systémy a HMI
Příslušenství
Antenna-LTE-Wall-3m-01
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
663,00 Kč
Celkem za položku
663,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu