chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TX-IO-DX06 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Řada produktů TX HMI/PLC Plug-in modul
TX-IO-DX06
ID produktu 6828203
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE, cULus
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
0
Připojení napájení
Zásuvný pásek s klecovými svorkami
Příslušenství
Plug-in modul
Rozměry
89,3 mm x 41,2 mm x 33,7 mm
Stupeň krytí
IP20
Typ přístroje
Rozšiřovací moduly
Výstupní napětí
24 VDC
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
6 384,00 Kč
home
Turck-Shop
Řídicí systémy a HMI
Příslušenství
TX-IO-DX06
Celkem za položku
6 384,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu