- Certifikáty
- ATEX zóna 2/22, cULus, IECEx
- Funkce přístroje
- Řízení
- Max. okolní teplota
- 70
- Min. okolní teplota
- -40
- Pokyny pro instalaci
- zóna 2, zóna 22
- Počet kanálů
- 16
- Programování
- CODESYS V3
- Přenosová rychlost Ethernet
- 10/100 Mbps
- Připojení Ethernet
- 2 x M12, 4kolíkový, kódování D
- Připojení napájení
- 7/8″, 4kolíkový
- Rozměry
- 230,5 mm x 60,4 mm x 38,8 mm
- Sběrnicová stanice
- CANopen, EtherNet/IP, Modbus RTU, Modbus TCP, PROFINET
- Sběrnicový master
- CANopen, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus RTU, Modbus TCP, PROFINET, SAE J1939
- Stupeň krytí
- IP65, IP67, IP69K
- Síťový protokol
- CANopen, EtherNet/IP, Modbus RTU, Modbus TCP, PROFINET, RS232, RS485, SAE J1939
- Typ přístroje
- Cloudová brána, Řízení
- Typ signálu
- Digitální vstup, Digitální vstup/výstup, Digitální výstup
- Výstupní napětí
- 24 VDC z V2
- Způsob připojení signálu
- M12