chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TX800M-P3WV01 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Řada produktů TX800 HMI/PLC Quad-core IOT gateway — CODESYS V3 PLC s WEB VISU
TX800M-P3WV01
ID produktu 100046997
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE
Funkce přístroje
PLC/IoT gateway
Programování
CODESYS V3
Rozměry
134 mm x 45 mm x 102 mm
Sběrnicová stanice
Modbus RTU, Modbus TCP, PROFINET
Sběrnicový master
CANopen, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus RTU, Modbus TCP, PROFINET, SAE J1939
Stupeň krytí
IP20
home
Turck-Shop
Řídicí systémy a HMI
Řídicí systémy
TX800M-P3WV01
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
21 253,00 Kč
Celkem za položku
21 253,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu