IMX12-CCM05-MTI-1I2T-HC/LKontrola rozvaděčů Vnitřní snímače100030579Elektrické připojeníodnímatelné šroubovací svorky, 2pólovéJmenovité napětí24 VDC
IM18-CCM60-MTI/24VDCKontrola rozvaděčů (Je vyžadována dodatečná licence s číslem 100047244.)100040397Elektrické připojeníodnímatelné pružinové svorky, 3pólovéDigitální výstupReléový výstupJmenovité napětí24 VDC
IM18-CCM40-MTI/24VDCKontrola rozvaděčů Vnitřní a vnější senzory100018257Elektrické připojeníodnímatelné pružinové svorky, 3pólovéJmenovité napětí24 VDC
IM18-CCM50-MTI/24VDCKontrola rozvaděčů Vnitřní a vnější senzory100022405Elektrické připojeníodnímatelné pružinové svorky, 3pólovéDigitální výstupReléový výstupJmenovité napětí24 VDC
IM18-CCM45-MTI/24VDCKontrola rozvaděčů Vnitřní a vnější senzory100051370Elektrické připojeníodnímatelné pružinové svorky, 3pólovéJmenovité napětí24 VDC
IM12-CCM03-MTIS-3T-IOLC-PR/24V/CCKontrola rozvaděčů Vnitřní a vnější senzory7570103Elektrické připojeníodnímatelné pružinové svorky, 2pólovéDigitální výstupTranzistorový výstupJmenovité napětíNapájecí můstek 24 VDC
IM12-CCM03-MTIS-3T-IOLC/24V/CCKontrola rozvaděčů Vnitřní a vnější senzory7570101Elektrické připojeníodnímatelné pružinové svorky, 2pólovéDigitální výstupTranzistorový výstupJmenovité napětí24 VDC
IM12-CCM03-MTIS-3T-IOLC/24VKontrola rozvaděčů Vnitřní a vnější senzory7570100Elektrické připojeníodnímatelné šroubovací svorky, 2pólovéDigitální výstupTranzistorový výstupJmenovité napětí24 VDC
IM12-CCM03-MTIS-3T-IOLC-PR/24VKontrola rozvaděčů Vnitřní a vnější senzory7570102Elektrické připojeníodnímatelné šroubovací svorky, 2pólovéDigitální výstupTranzistorový výstupJmenovité napětíNapájecí můstek 24 VDC