TB-8M8Z-4-5-BSM19Pasivní rozdělovač pro senzory / akční členy, 8násobnýUX09110Společné připojeníM16 x 1 s kabelemKonektorØ 8 mmPočet konektorů8
TB-8M8M-3P2-20Pasivní rozdělovač pro senzory / akční členy, 8násobnýUX18917Společné připojeníKabelKonektorM8 × 1Počet konektorů8
TB-4M8M-3P2-FS8Pasivní rozdělovač pro senzory / akční členy, 4násobnýU2-28307Společné připojeníM12 × 1KonektorM8 × 1Počet konektorů4
TB-8M8Z-4-5Pasivní rozdělovač pro senzory / akční členy, 8násobnýUX00417Společné připojeníKabelKonektorØ 8 mmPočet konektorů8
TB-8M8M-3-0.3-BSM14Pasivní rozdělovač pro senzory / akční členy, 8násobnýUX17278Společné připojeníM16 x 1 s kabelemKonektorM8 × 1Počet konektorů8
TB-4M8M-4-0.5Pasivní rozdělovač pro senzory / akční členy, 4násobnýUX08954Společné připojeníKabelKonektorM8 × 1Počet konektorů4
TB-4M8M-3P2-10Pasivní rozdělovač pro senzory / akční členy, 4násobnýUX17909Společné připojeníKabelKonektorM8 × 1Počet konektorů4
TB-4M8M-4-5Pasivní rozdělovač pro senzory / akční členy, 4násobnýUX00410Společné připojeníKabelKonektorM8 × 1Počet konektorů4
TB-8M8M-4-5-BSM19Pasivní rozdělovač pro senzory / akční členy, 8násobnýUX09108Společné připojeníM16 x 1 s kabelemKonektorM8 × 1Počet konektorů8
TB-8M8M-3P2-0.3-BSM14Pasivní rozdělovač pro senzory / akční členy, 8násobnýUX16232Společné připojeníM16 x 1 s kabelemKonektorM8 x 1Počet konektorů8
TB-4M8M-3N2-FS8Pasivní rozdělovač pro senzory / akční členy, 4násobnýU2-28813Společné připojeníM12 x 1KonektorM8 x 1Počet konektorů4
TB-8M8M-3P2-5Pasivní rozdělovač pro senzory / akční členy, 8násobnýUX00414Společné připojeníkabelKonektorM8 x 1Počet konektorů8