FCS-M18-AP8X/D041 5MMonitorování průtoku Ponorný senzor s integrovaným procesorem6870718Procesní připojenívnitřní závit G 1/4″Výstupní funkcePNP
FCS-M18-LIX/D240Monitorování průtoku Ponorný senzor s integrovaným procesorem6870719Procesní připojeníM18 x 1Výstupní funkceanalogový výstup
FCS-N1/2A4-AP8X-H1141/L100Monitorování průtoku Ponorný senzor s integrovaným procesorem6871008Procesní připojení1/2″ NPTVýstupní funkcePNP
FCS-N1/2A4P-ARX-B1151/115VACMonitorování průtoku Ponorný senzor s integrovaným procesorem6871025Procesní připojení1/2″ NPTVýstupní funkceReléový výstup
FCS-N1/2A4P-ARX-B1151/230VACMonitorování průtoku Ponorný senzor s integrovaným procesorem6871038Procesní připojení1/2″ NPTVýstupní funkceReléový výstup
FCS-N1/2A4-NA-H1141-L060Monitorování průtoku Ponorný senzor bez integrovaného procesoru6871310Procesní připojení1/2″ NPT
NIMFE-M12/6.2L101-UN6X-H1141Senzor pro detekci přivařených matic Magnetický senzor1600611Elektrické připojeníKonektorVýstupní funkceNPN
NI5U-Q10S-AP6XIndukční senzor se zvýšenou spínací vzdáleností1609364Elektrické připojeníkabelProvedenínevestavnéVýstupní funkcePNPJmenovitá spínací vzdálenost5
NI25-Q20-AP6X2Indukční senzor1602700Elektrické připojeníkabelProvedenínevestavnéVýstupní funkcePNPJmenovitá spínací vzdálenost25
RI360P0-QR24M0-1024X2-H1181Bezkontaktní senzor inkrementální: 1024 ppr1593154Typ výstupuinkrementálníPrůměr hřídele D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmTyp hřídeleDutý hřídel
RI360P0-QR24M0-0200X2-H1181Bezkontaktní senzor inkrementální: 200 ppr1593109Typ výstupuinkrementálníPrůměr hřídele D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmTyp hřídeleDutý hřídel