BI4-M12-2APS8X2-H1141Inductive Safety Sensor100016606Elektrické připojeníKonektorProvedenízapuštěnýVýstupní funkcePNPJmenovitá spínací vzdálenost4
BI12-M30-2APS8X2-H1141Inductive Safety Sensor100016608Elektrické připojeníKonektorProvedenízapuštěnýVýstupní funkcePNPJmenovitá spínací vzdálenost12
BI8-M18-2APS8X2-H1141Inductive Safety Sensor100016607Elektrické připojeníKonektorProvedenízapuštěnýVýstupní funkcePNPJmenovitá spínací vzdálenost8
TBIP-L5-FDIO1-2IOLBlock module for EtherNet/IP and CIP Safety Safe digital inputs and outputs, standard universal digital channels, IO-Link master ports6814056Způsob připojení signáluM12Síťový protokolCIP safety po EtherNet/IPStupeň krytíIP65, IP67, IP69KTyp signáluBezpečné vstupy, Bezpečné vstupy a výstupy, Digitální vstup/výstup, IO-Link
TBPN-L1-FDIO1-2IOLKompaktní PROFIsafe / PROFINET I/O modul Bezpečné digitální vstupy a výstupy, standardní univerzální digitální kanály, hlavní porty IO-Link6814053Způsob připojení signáluM12Síťový protokolPROFIsafe přes PROFINETStupeň krytíIP65, IP67, IP69KTyp signáluBezpečné vstupy, Bezpečné vstupy a výstupy, Digitální vstup/výstup, IO-Link
TBPN-L5-4FDI-4FDXKompaktní PROFIsafe / PROFINET I/O modul bezpečné digitální vstupy a výstupy100001826Způsob připojení signáluM12Síťový protokolPROFIsafe přes PROFINETStupeň krytíIP65, IP67, IP69KTyp signáluBezpečné vstupy, Bezpečné vstupy a výstupy
TBIP-L4-FDIO1-2IOLBlock module for EtherNet/IP and CIP Safety Safe digital inputs and outputs, standard universal digital channels, IO-Link master ports100000360Způsob připojení signáluM12Síťový protokolCIP safety po EtherNet/IPStupeň krytíIP65, IP67, IP69KTyp signáluBezpečné vstupy, Bezpečné vstupy a výstupy, Digitální vstup/výstup, IO-Link
TBIP-L4-4FDI-4FDXBlock module for EtherNet/IP and CIP Safety Safe digital inputs and outputs100001827Způsob připojení signáluM12Síťový protokolCIP safety po EtherNet/IPStupeň krytíIP65, IP67, IP69KTyp signáluBezpečné vstupy, Bezpečné vstupy a výstupy
TBPN-LL-4FDI-4FDXCompact and safe Ethernet I/O module Safe digital inputs and outputs100029878Způsob připojení signáluM12Síťový protokolPROFIsafe přes PROFINETStupeň krytíIP65, IP67, IP69KTyp signáluBezpečné vstupy, Bezpečné vstupy a výstupy
TBIP-LL-FDIO1-2IOLCompact and safe Ethernet I/O module Safe digital inputs and outputs, standard universal digital channels, IO-Link master ports100027260Způsob připojení signáluM12Síťový protokolCIP safety po EtherNet/IPStupeň krytíIP65, IP67, IP69KTyp signáluBezpečné vstupy, Bezpečné vstupy a výstupy, Digitální vstup/výstup, IO-Link
TBEN-LL-4FDI-4FDXKompaktní a bezpečný ethernetový I/O modul bezpečné digitální vstupy a výstupy100039886Způsob připojení signáluM12Síťový protokolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETStupeň krytíIP65, IP67, IP69KTyp signáluBezpečné vstupy, Bezpečné vstupy a výstupy
TBPN-LL-FDIO1-2IOLCompact and safe Ethernet I/O module Safe digital inputs and outputs, standard universal digital channels, IO-Link master ports100029879Způsob připojení signáluM12Síťový protokolPROFIsafe přes PROFINETStupeň krytíIP65, IP67, IP69KTyp signáluBezpečné vstupy, Bezpečné vstupy a výstupy, Digitální vstup/výstup, IO-Link