IMXK12-DI01-1S-1T-0/24VDCIzolační spínací zesilovač 1kanálový100000681Počet kanálů1Typ signáluDigitální vstupJmenovité napětí24 VDC
IMXK12-DI01-1S-1R-0/24VDCIzolační spínací zesilovač 1kanálový100000679Počet kanálů1Typ signáluDigitální vstupJmenovité napětí24 VDC
IM1-451EX-RIsolating switching amplifier 4-channel7541188Počet kanálů4Typ signáluDigitální vstupJmenovité napětíŠiroký rozsah napětí
IM1-22EX-RIsolating switching amplifier 2-channel7541231Počet kanálů2Typ signáluDigitální vstupJmenovité napětíŠiroký rozsah napětí
IMX12-FI01-1SF-1R-0/24VDCFrekvenční snímač/pulzní čítač 1kanálový7580201Počet kanálů1Typ signáluFrekvenční vstupJmenovité napětí24 VDC
IMX12-DI03-1S-2R-SPR/24VDCIzolační spínací zesilovač 1kanálový7580009Počet kanálů1Typ signáluDigitální vstupJmenovité napětíNapájecí můstek 24 VDC
IMX12-DO01-2U-2U-0/24VDC/CCElektromagnetický ovladač 2kanálový7580107Počet kanálů2Typ signáluDigitální výstupJmenovité napětí24 VDC
IM1-451-RIzolační spínací zesilovač 4kanálový7541190Počet kanálů4Typ signáluDigitální vstupJmenovité napětíŠiroký rozsah napětí
IM1-22-RIsolating switching amplifier 2-channel7541234Počet kanálů2Typ signáluDigitální vstupJmenovité napětíŠiroký rozsah napětí
IMX12-DI03-1S-1NAM1T-0/24VDCIzolační spínací zesilovač 1kanálový7580004Počet kanálů1Typ signáluDigitální vstupJmenovité napětí24 VDC
IMX12-DO01-2U-2U-0/24VDCElektromagnetický ovladač 2kanálový7580105Počet kanálů2Typ signáluDigitální výstupJmenovité napětí24 VDC
IM12-22EX-R/230VACIsolating switching amplifier 2-channel7505641Počet kanálů2Typ signáluDigitální vstupJmenovité napětí230 VAC