IMXK12-AI01-1I-1I-H0/24VDCOddělovací převodník 1kanálový100000687Počet kanálů1Typ signáluAnalogový vstup (HART transparentní)Jmenovité napětí24 VDC
IMXK12-AI01-1I-1I-H0/24VDC/CCOddělovací převodník 1kanálový100000688Počet kanálů1Typ signáluAnalogový vstup (HART transparentní)Jmenovité napětí24 VDC
IMXK12-AO01-1I-1I-H0/24VDCIzolátor analogového signálu 1kanálový100000703Počet kanálů1Typ signáluAnalogový výstup (HART transparentní)Jmenovité napětí24 VDC
MS91-12-RLevel controller 1-channel5220110Počet kanálů1Typ signáluVstup odporuJmenovité napětíŠiroký rozsah napětí
IM31-12-IAnalog signal isolator 1-channel7506324Počet kanálů1Typ signáluAnalogový vstupJmenovité napětíŠiroký rozsah napětí
IM43-13-RTrip amplifier 1-channel7540040Počet kanálů1Typ signáluAnalogový vstupJmenovité napětíŠiroký rozsah napětí
IM33-12-HI/24VDCIsolating transducer 1-channel7506454Počet kanálů1Typ signáluAnalogový vstup (HART transparentní)Jmenovité napětí24 VDC
IM35-11EX-HI/24VDCAnalog signal isolator 1-channel7506516Počet kanálů1Typ signáluAnalogový výstup (HART transparentní)Jmenovité napětí24 VDC
IMS-AI-UNI/24VAnalog signal isolator 1-channel7504009Počet kanálů1Typ signáluAnalogový vstupJmenovité napětí24 VDC
IM31-11-IAnalog signal isolator 1-channel7506323Počet kanálů1Typ signáluAnalogový vstupJmenovité napětíŠiroký rozsah napětí