FEN20-4IOLKompaktní multiprotokolová ethernetová I/O stanice s ochranou IP20 4 IO-Link Master kanály6814140Způsob připojení signálušroubovací svorkySíťový protokolModbus TCP, PROFINET, EtherNet/IPStupeň krytíIP20Typ signáluIO-Link, Digitální výstup, Digitální vstup, Digitální vstup/výstup
TBEN-S1-8DOPKompaktní multiprotokolový I/O modul pro ethernet 8 × digitální PNP 2 A výstup6814022Způsob připojení signáluM8Síťový protokolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicStupeň krytíIP65, IP67, IP69KTyp signáluDigitální výstup
TBPN-L1-FDIO1-2IOLKompaktní PROFIsafe / PROFINET I/O modul Bezpečné digitální vstupy a výstupy, standardní univerzální digitální kanály, hlavní porty IO-Link6814053Způsob připojení signáluM12Síťový protokolPROFIsafe přes PROFINETStupeň krytíIP65, IP67, IP69KTyp signáluBezpečné vstupy, Bezpečné vstupy a výstupy, Digitální vstup/výstup, IO-Link
TBDP-L2-16DIPModul i /o sběrnice PROFIBUS-DP 16 digitálních vstupů PNP6814001Způsob připojení signáluM12Síťový protokolPROFIBUS-DPStupeň krytíIP65, IP67, IP69KTyp signáluDigitální vstup
TBEN-L5-16DOPKompaktní multiprotokolový I/O modul pro ethernet 16 × digitální PNP výstup 2 A6814087Způsob připojení signáluM12Síťový protokolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicStupeň krytíIP65, IP67, IP69KTyp signáluDigitální výstup
TBEN-L5-EN1Ethernet spanner Komunikace master - master, NAT router, 16x digitální PNP vstup6814035Způsob připojení signáluM12Síťový protokolModbus TCP, EtherNet/IPStupeň krytíIP65, IP67, IP69KTyp signáluDigitální vstup
TBEN-S2-8DIPKompaktní multiprotokolový I/O modul pro ethernet 8 digitálních vstupů PNP6814073Způsob připojení signáluM12Síťový protokolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicStupeň krytíIP65, IP67, IP69KTyp signáluDigitální vstup
TBEN-L5-8DIP-8DOPKompaktní multiprotokolový I/O modul pro ethernet 8 × digitální PNP vstup, 8 × digitální PNP výstup 2-A6814086Způsob připojení signáluM12Síťový protokolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicStupeň krytíIP65, IP67, IP69KTyp signáluDigitální vstup, Digitální vstup/výstup, Digitální výstup
TBPN-L5-4FDI-4FDXKompaktní PROFIsafe / PROFINET I/O modul bezpečné digitální vstupy a výstupy100001826Způsob připojení signáluM12Síťový protokolPROFIsafe přes PROFINETStupeň krytíIP65, IP67, IP69KTyp signáluBezpečné vstupy, Bezpečné vstupy a výstupy
TBIL-S4-8DIPI/O hub pro připojení digitálních signálů na IO-Link master 8 × digitální vstup, 4 × port M12100002597Způsob připojení signáluM12Síťový protokolIO-LinkStupeň krytíIP65, IP67, IP69KTyp signáluDigitální vstup
TBIP-L4-4FDI-4FDXBlokový modul pro EtherNet/IP a CIP-Safety bezpečné digitální vstupy a výstupy100001827Způsob připojení signáluM12Síťový protokolCIP safety po EtherNet/IPStupeň krytíIP65, IP67, IP69KTyp signáluBezpečné vstupy, Bezpečné vstupy a výstupy
TBIL-S3-8DIPI/O hub pro připojení digitálních signálů na IO-Link master 8 × digitální vstup, 8 × port M8100002594Způsob připojení signáluM12Síťový protokolIO-LinkStupeň krytíIP65, IP67, IP69KTyp signáluDigitální vstup