FEN20-16DXPKompaktní víceprotokolový ethernetový I/O modul IP20 16 univerzálních digitálních kanálů6931089Způsob připojení signálušroubovací svorkySíťový protokolModbus TCP, PROFINET, EtherNet/IPStupeň krytíIP20Typ signáluDigitální vstup/výstup, Digitální výstup, Digitální vstup
TBEN-L4-8IOLAKompaktní multiprotokolový I/O modul pro ethernet 8 × IO-Link master100028459Způsob připojení signáluM12Síťový protokolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicStupeň krytíIP65, IP67, IP69KTyp signáluIO-Link, Digitální výstup, Digitální vstup/výstup, Digitální vstup
TBEN-L5-16DOP-01Kompaktní multiprotokolový I/O modul pro ethernet 16 digitálních výstupů PNP100000759Způsob připojení signáluM12Síťový protokolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicStupeň krytíIP65, IP67, IP69KTyp signáluDigitální výstup
TBEN-L4-16DXNKompaktní multiprotokolový I/O modul pro ethernet 16 × univerzální digitální kanál pro NPN vstupy nebo 2 A výstupy6814064Způsob připojení signáluM12Síťový protokolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicStupeň krytíIP65, IP67, IP69KTyp signáluDigitální vstup, Digitální vstup/výstup, Digitální výstup
TBEN-L4-16DOPKompaktní multiprotokolový I/O modul pro ethernet 16 × digitální PNP výstup 2 A6814011Způsob připojení signáluM12Síťový protokolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicStupeň krytíIP65, IP67, IP69KTyp signáluDigitální výstup
TBEN-S2-4AIKompaktní multiprotokolový I/O modul pro ethernet 4 analogové vstupy, konfigurovatelné jako napětí, proud, RTD nebo termočlánek6814025Způsob připojení signáluM12Síťový protokolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicStupeň krytíIP65, IP67, IP69KTyp signáluAnalogový vstup, Teplota
TBEN-L5-16DXPKompaktní multiprotokolový I/O modul pro ethernet 16 × univerzální digitální kanál pro PNP vstupy nebo 2 A výstupy6814088Způsob připojení signáluM12Síťový protokolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicStupeň krytíIP65, IP67, IP69KTyp signáluDigitální vstup, Digitální vstup/výstup, Digitální výstup
TBEN-L4-16DXPKompaktní multiprotokolový I/O modul pro ethernet 16 × univerzální digitální kanál pro PNP vstupy nebo 2 A výstupy6814012Způsob připojení signáluM12Síťový protokolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicStupeň krytíIP65, IP67, IP69KTyp signáluDigitální vstup, Digitální vstup/výstup, Digitální výstup
TBEN-L4-16DIPKompaktní multiprotokolový I/O modul pro ethernet 16 digitálních vstupů PNP6814009Způsob připojení signáluM12Síťový protokolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicStupeň krytíIP65, IP67, IP69KTyp signáluDigitální vstup
TBEN-L4-16DONKompaktní multiprotokolový I/O modul pro ethernet 16 digitálních výstupů NPN6814063Způsob připojení signáluM12Síťový protokolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicStupeň krytíIP65, IP67, IP69KTyp signáluDigitální výstup
TBEN-L5-16DIPKompaktní multiprotokolový I/O modul pro ethernet 16 digitálních vstupů PNP6814085Způsob připojení signáluM12Síťový protokolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicStupeň krytíIP65, IP67, IP69KTyp signáluDigitální vstup
TBEN-L4-8IOLKompaktní multiprotokolový I/O modul pro ethernet 8 × IO-Link master6814082Způsob připojení signáluM12Síťový protokolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicStupeň krytíIP65, IP67, IP69KTyp signáluIO-Link, Digitální výstup, Digitální vstup/výstup, Digitální vstup