TS-516-LI2UPN8X-H1141-L050Snímání teploty6840028Komunikační protokolIO-LinkElektrický výstupproudový výstup (3drát), spínací výstup:Procesní připojenívnější závit G 1/2″
TS-500-LI2UPN8X-H1141Snímání teploty6840015Komunikační protokolIO-LinkElektrický výstupproudový výstup (3drát), spínací výstup:Procesní připojeníVálcová, Ø 18 mm
TS-530-LI2UPN8X-H1141-L016Snímání teploty6840027Komunikační protokolIO-LinkElektrický výstupproudový výstup (3drát), spínací výstup:Procesní připojenívnější závit NPT 1/2″
TS-500-2UPN8X-H1141Snímání teploty6840018Komunikační protokolIO-LinkElektrický výstupspínací výstup:Procesní připojeníVálcová, Ø 18 mm
TP-504A-DN25K-H1141-L100Snímání teploty9910432Elektrický výstupOdporProcesní připojeníPřipojení závitové trubky podle DIN11851
TP-504A-DN25K-H1141-L035Snímání teploty9910431Elektrický výstupOdporProcesní připojeníPřipojení závitové trubky podle DIN11851
TP-306A-CF-H1141-L2000Temperature detection Probe9910480Elektrický výstupOdporProcesní připojeníPro kompresní armatury, pro přímou montáž
TP-504A-TRI3/4-H1141-L035Temperature detection Probe9910429Elektrický výstupOdporProcesní připojeníTri-Clamp 3/4″
TP-203A-CF-H1141-L300Temperature detection Probe9910474Elektrický výstupOdporProcesní připojeníPro kompresní armatury, teploměrné jímky nebo přímou montáž
TP-504A-TRI3/4-H1141-L100Temperature detection Probe9910430Elektrický výstupOdporProcesní připojeníTri-Clamp 3/4″
TP-206A-CF-H1141-L100Temperature detection Probe9910475Elektrický výstupOdporProcesní připojeníPro kompresní armatury, teploměrné jímky nebo přímou montáž
TP-203A-CF-H1141-L100Temperature detection Probe9910402Elektrický výstupOdporProcesní připojeníPro kompresní armatury, teploměrné jímky nebo přímou montáž