TBEN-S2-4AIKompaktní multiprotokolový I/O modul pro ethernet 4 analogové vstupy, konfigurovatelné jako napětí, proud, RTD nebo termočlánek6814025Způsob připojení signáluM12Síťový protokolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicStupeň krytíIP65, IP67, IP69KTyp signáluAnalogový vstup, Teplota
TBEN-L5-16DXPKompaktní multiprotokolový I/O modul pro ethernet 16 × univerzální digitální kanál pro PNP vstupy nebo 2 A výstupy6814088Způsob připojení signáluM12Síťový protokolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicStupeň krytíIP65, IP67, IP69KTyp signáluDigitální vstup, Digitální vstup/výstup, Digitální výstup
TBIP-L5-FDIO1-2IOLBlokový modul pro EtherNet/IP a CIP-Safety Bezpečné digitální vstupy a výstupy, standardní univerzální digitální kanály, hlavní porty IO-Link6814056Způsob připojení signáluM12Síťový protokolCIP safety po EtherNet/IPStupeň krytíIP65, IP67, IP69KTyp signáluBezpečné vstupy, Bezpečné vstupy a výstupy, Digitální vstup/výstup, IO-Link
FEN20-4DIN-4DXNKompaktní víceprotokolový ethernetový I/O modul IP20 4 digitální vstupy NPN a 4 konfigurovatelné digitální kanály NPN6814129Způsob připojení signálušroubovací svorkySíťový protokolModbus TCP, PROFINET, EtherNet/IPStupeň krytíIP20Typ signáluDigitální vstup, Digitální vstup/výstup, Digitální výstup
TBEN-L4-16DXPKompaktní multiprotokolový I/O modul pro ethernet 16 × univerzální digitální kanál pro PNP vstupy nebo 2 A výstupy6814012Způsob připojení signáluM12Síťový protokolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicStupeň krytíIP65, IP67, IP69KTyp signáluDigitální vstup, Digitální vstup/výstup, Digitální výstup
TBEN-L4-16DIPKompaktní multiprotokolový I/O modul pro ethernet 16 digitálních vstupů PNP6814009Způsob připojení signáluM12Síťový protokolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicStupeň krytíIP65, IP67, IP69KTyp signáluDigitální vstup
TBDP-L2-16DXPModul I/O sběrnice PROFIBUS-DP 16 × univerzální digitální kanál pro PNP vstupy nebo 2 A výstupy6814004Způsob připojení signáluM12Síťový protokolPROFIBUS-DPStupeň krytíIP65, IP67, IP69KTyp signáluDigitální vstup, Digitální vstup/výstup, Digitální výstup
TBEN-L5-16DIPKompaktní multiprotokolový I/O modul pro ethernet 16 digitálních vstupů PNP6814085Způsob připojení signáluM12Síťový protokolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicStupeň krytíIP65, IP67, IP69KTyp signáluDigitální vstup
TBEN-L4-8IOLKompaktní multiprotokolový I/O modul pro ethernet 8 × IO-Link master6814082Způsob připojení signáluM12Síťový protokolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicStupeň krytíIP65, IP67, IP69KTyp signáluIO-Link, Digitální výstup, Digitální vstup/výstup, Digitální vstup
TBIL-M1-8DOPI/O hub pro připojení digitálních signálů na IO-Link master 8 digitálních výstupů PNP 0,5 A6814101Způsob připojení signáluM12Síťový protokolIO-LinkStupeň krytíIP67, IP69KTyp signáluDigitální výstup
TBEN-L5-8IOLKompaktní multiprotokolový I/O modul pro ethernet 8 × IO-Link master6814017Způsob připojení signáluM12Síťový protokolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicStupeň krytíIP65, IP67, IP69KTyp signáluIO-Link, Digitální výstup, Digitální vstup/výstup, Digitální vstup
TBEN-L4-8DIP-8DOPKompaktní multiprotokolový I/O modul pro ethernet 8 × digitální PNP vstup, 8 × digitální PNP výstup 2-A6814010Způsob připojení signáluM12Síťový protokolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicStupeň krytíIP65, IP67, IP69KTyp signáluDigitální vstup, Digitální vstup/výstup, Digitální výstup